【2028年末:終売予定品】E2/000 3480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.48型/R4.48L型】

<p>3480 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3480.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>3480 energy chain series</p>
【2028年末:終売予定品】E2/000 3480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.48型/R4.48L型】
【2028年末:終売予定品】E2/000 3480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.48型/R4.48L型】
【2028年末:終売予定品】E2/000 3480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.48型/R4.48L型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
45 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
42 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
125 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
49,110円
3,274円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
納期はお問い合わせ下さい。

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 3480.050.125.049,110円
【2028年末:終売予定品】E2/000 3480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.48型/R4.48L型】