【2027年末:終売予定品】E2/000 2680型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.40型/R4.38L型】

<p>2680 series</p>
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2680.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>2680 series</p>
【2027年末:終売予定品】E2/000 2680型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.40型/R4.38L型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 2680型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.40型/R4.38L型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 2680型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.40型/R4.38L型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
35 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
32 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
100 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
19,998円
1,111円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
納期はお問い合わせ下さい。

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 2680.05.100.019,998円
【2027年末:終売予定品】E2/000 2680型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.40型/R4.38L型】