【2028年末:終売予定品】E2/000 2480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.26型】

<p>2480 series</p>
igus-icon-lupe
2480.03.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.03.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.03.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>2480 series</p>
【2028年末:終売予定品】E2/000 2480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.26型】
【2028年末:終売予定品】E2/000 2480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.26型】
【2028年末:終売予定品】E2/000 2480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.26型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
25 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
23 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
38 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
75 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
17,094円
777円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 2480.03.075.017,094円
【2028年末:終売予定品】E2/000 2480型、エナジーチューブ、内周側開閉【後継型式:R2i.26型】