E6.35型、6パーツ構成、エナジーチェーン、静音、低振動、クリーンルーム対応

<p>Energy chain series E6.35</p>
igus-icon-lupe
E6.35.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.35.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.35.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>Energy chain series E6.35</p>
E6.35型、6パーツ構成、エナジーチェーン、静音、低振動、クリーンルーム対応
E6.35型、6パーツ構成、エナジーチェーン、静音、低振動、クリーンルーム対応
E6.35型、6パーツ構成、エナジーチェーン、静音、低振動、クリーンルーム対応
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
35 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
31 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
30 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
55 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
30,280円
757円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : E6.35.030.055.030,280円
E6.35型、6パーツ構成、エナジーチェーン、静音、低振動、クリーンルーム対応