【2027年末:終売予定品】E2/000 1500型、エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.21型】

<p>Series 1500</p>
igus-icon-lupe
1500.015.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 から 1
<p>Series 1500</p>
【2027年末:終売予定品】E2/000 1500型、エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.21型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 1500型、エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.21型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 1500型、エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.21型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 1500型、エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.21型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
21 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
18 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
15 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
75 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
7,781円
251円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 1500.015.075.07,781円
【2027年末:終売予定品】E2/000 1500型、エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.21型】