【終売予定品】E2/000 3400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.48型】

<p>3400 series</p>
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3400.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>3400 series</p>
【終売予定品】E2/000 3400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.48型】
【終売予定品】E2/000 3400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.48型】
【終売予定品】E2/000 3400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.48型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
45 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
42 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
75 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
15,255円
1,017円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 3400.050.075.015,255円
【終売予定品】E2/000 3400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.48型】