【2027年末:終売予定品】E2/000 2600型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.38型】

<p>Series 2600</p>
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 から 1
<p>Series 2600</p>
【2027年末:終売予定品】E2/000 2600型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.38型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 2600型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.38型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 2600型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.38型】
【2027年末:終売予定品】E2/000 2600型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.38型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
35 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
32 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
63 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
10,890円
605円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 2600.05.063.010,890円
【2027年末:終売予定品】E2/000 2600型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.38型】