【終売予定品】E2/000 2400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.26型】

<p>2400 series</p>
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5 から 1
<p>2400 series</p>
【終売予定品】E2/000 2400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.26型】
【終売予定品】E2/000 2400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.26型】
【終売予定品】E2/000 2400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.26型】
【終売予定品】E2/000 2400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.26型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
25 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
23 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
25 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
55 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
7,480円
340円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 2400.02.055.07,480円
【終売予定品】E2/000 2400型、エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.26型】