電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
直線運動用エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
R9850HD型
R9850HD型
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
内高さ[Hi]
80 mm
最大ケーブル外径
74 mm
開閉方式
外周側で片側開閉可能
内幅 [Bi]
75 mm
曲げ半径[R]
150 mm
Article structure & price calculation
ストローク(mm)
中心以外の固定端位置
info
オフセット (mm)
エナジーチェーンの長さ (mm)
info
リンク数
-
+
合計システム数
-
+
合計価格
96,646円
8,786円 / リンク毎に設置
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能
cart
ショッピングカートに追加する
cart
ショッピングカートに追加する
cart
ショッピングカートに追加する
pin
部品リスト
(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 9850HD.07.150.0
96,646円
R9850HD型
適合性の確認
igus-icon-lebensdauerrechner
予測寿命を計算
製品ラインナップ
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
取付サイズおよびタイプを選択:
igus-icon-dropdown-up
アプリケーション
igus-icon-check
フリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
製品番号:
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
9850HD.07.150.0
内幅 [Bi] [mm]
75
曲げ半径[R] [mm]
150
製品ラインナップ
igus-icon-plus
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up