R8840HD型

8840HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
R8840HD型
R8840HD型
R8840HD型
R8840HD型
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
56 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
50 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
75 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
150 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
69,861円
6,351円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 8840HD.07.150.069,861円
R8840HD型