R7838型

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
42 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
38 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
125 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
34,260円
2,284円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 7838C.05.125.034,260円
R7838型