5050型、エナジーチェーン、両側開閉

5050C.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
5050型、エナジーチェーン、両側開閉
5050型、エナジーチェーン、両側開閉
5050型、エナジーチェーン、両側開閉
5050型、エナジーチェーン、両側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
80 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
74 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
150 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
61,655円
5,605円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 5050C.05.150.061,655円
5050型、エナジーチェーン、両側開閉