4140型、エナジーチェーン、両側開閉

4140C.05.135.0 product image
igus-icon-lupe
4140C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
4140C.05.135.0 product image
4140C.05.135.0 technical drawing
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
56 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
50 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
135 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
35,574円
3,234円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 4140C.05.135.035,574円
4140型、エナジーチェーン、両側開閉