4040型、エナジーチェーン、両側開閉

<p>4040C series</p>
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>4040C series</p>
4040型、エナジーチェーン、両側開閉
4040型、エナジーチェーン、両側開閉
4040型、エナジーチェーン、両側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
56 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
50 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
135 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
38,401円
3,491円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 4040C.05.135.038,401円
4040型、エナジーチェーン、両側開閉