3938型、エナジーチェーン、両側開閉

<p>Energy chain 3938C series<br></p>
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>Energy chain 3938C series<br></p>
3938型、エナジーチェーン、両側開閉
3938型、エナジーチェーン、両側開閉
3938型、エナジーチェーン、両側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
42 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
38 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
75 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
25,245円
1,683円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 3938C.05.075.025,245円
3938型、エナジーチェーン、両側開閉