【2028年末:終売予定品】2828型、エナジーチェーン、両側開閉【後継型式:E4.32型】

Energy chain series 2828B
igus-icon-lupe
2828B.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2828B.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2828B.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
Energy chain series 2828B
【2028年末:終売予定品】2828型、エナジーチェーン、両側開閉【後継型式:E4.32型】
【2028年末:終売予定品】2828型、エナジーチェーン、両側開閉【後継型式:E4.32型】
【2028年末:終売予定品】2828型、エナジーチェーン、両側開閉【後継型式:E4.32型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
32 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
28 mm
開閉方式
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
63 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
22,752円
1,264円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
2営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 2828B.05.063.022,752円
【2028年末:終売予定品】2828型、エナジーチェーン、両側開閉【後継型式:E4.32型】