Z065.3型

Z065.3/9.018.0 product image
igus-icon-lupe
Z065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
Z065.3型
Z065.3型
Z065.3型
Z065.3型
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
11.3 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
5 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
30 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
18 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
10,720円
160円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : Z065.3/9.018.010,720円
Z065.3型