このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
E065.3型 - チェーン、外径側から収納
1. 収納が非常に簡単
2. とくに細かいピッチ 、静かで滑らかな走行に
3. ねじれの動きが制限的に可能
4. 非常に軽量
5. 「ボタン式」構造でリンクをしっかり保持
6. ケーブルを傷つけない内部構造
7. 外径側から収納
8. 取付ブラケット、統合型ケーブルクランプ付も可能
9. 1-, 2-, 3}~4室システムで納品可 (射出成形一体型の複数室システム 、ケーブルの別々の収納に)
10. 内周側から収納
E065型
E065.2型
E065.4型
製品内のり巾Bi : 9 - 16mm
製品曲げ半径 R : 18 - 38mm
ピッチ : 15 mm(1リンクあたり) = 67リンク/m
開閉部分でオーバーラップ(幅寸法9/9/9でギャップ間隔2,5/2,5/2,5mm以外)
A = 移動端、B = 固定端
ピッチ : 15 mm
67リンク /1m当り
ストローク長さ : S
チェーン長さ : S/2 + K