EZチェーン E065型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納

easy chain series E065
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
easy chain series E065
EZチェーン E065型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納
EZチェーン E065型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納
EZチェーン E065型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
11.3 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
7 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
16 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
18 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
11,524円
172円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : E065.16.018.011,524円
EZチェーン E065型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納