エナジーチェーン E300シリーズ|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:48.5mm

EZチェーン E300型
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
EZチェーン E300型
エナジーチェーン E300シリーズ|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:48.5mm
エナジーチェーン E300シリーズ|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:48.5mm
エナジーチェーン E300シリーズ|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:48.5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
48.5 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
35 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
75 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
75 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
11,865円
791円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : E300.075.075.011,865円
エナジーチェーン E300シリーズ|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:48.5mm