エナジーチェーンE26型|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:36.5mm

EZチェーン E26型
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
EZチェーン E26型
エナジーチェーンE26型|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:36.5mm
エナジーチェーンE26型|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:36.5mm
エナジーチェーンE26型|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:36.5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
36.5 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
28 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
75 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
63 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
8,406円
467円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : E26.07.063.08,406円
エナジーチェーンE26型|外周側スリット入りクロスバー|内高さ:36.5mm