EZチェーン E06型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納

Energy chain series E06
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
Energy chain series E06
EZチェーン E06型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納
EZチェーン E06型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納
EZチェーン E06型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
10.7 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
6.5 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
10 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
18 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
9,200円
184円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : E06.10.018.09,200円
EZチェーン E06型、エナジーチェーン、外周側からケーブル収納