エナジーチェーン E14型 | 外周側スリット入りクロスバー | 内高さ:19mm

EZチェーン E14型
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
EZチェーン E14型
エナジーチェーン E14型 | 外周側スリット入りクロスバー | 内高さ:19mm
エナジーチェーン E14型 | 外周側スリット入りクロスバー | 内高さ:19mm
エナジーチェーン E14型 | 外周側スリット入りクロスバー | 内高さ:19mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
19 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
13 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
15 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
28 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
5,016円
152円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : E14.1.028.05,016円
エナジーチェーン E14型 | 外周側スリット入りクロスバー | 内高さ:19mm