igus-icon-lieferung
電子ブック
igus-icon-lebensdauerrechner
寿命予測計算ツール
igus-icon-cad-dateien
CADダウンロード
igus-icon-cart
(0)
ショップ/製品
選定/計算ツール
情報ページ
使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP(JA)
ケーブルキャリア
ケーブル
ハーネス済みケーブル
ベアリング
リニアガイド
丸棒 & 3Dプリント材料
ロボット
インダストリー4.0
ケーブルキャリア (直動)
小型 (内高さ5mm~)
中型 (内高さ~48mm)
大型 (内高さ~350mm)
密閉型 (切粉からの保護)
クリーンルーム用
ロングストローク用
導電性・ESD対策用
簡易用途用 (ケーブル迅速収納)
ケーブルキャリア (3D動作、回転)
ロボット/3D動作用
協働ロボット(コボット) 用
回転/旋回/らせん動作用
アクセサリ
ガイドチャンネル
コネクタ製品一覧
コネクタ
ケーブルクランプ
ロボットケーブル(ハーネス無)
組立済みケーブルキャリア
[組立て納品] レディーチェーン
ロボットケーブル(ハーネス無)
制御・動力ケーブル
データケーブル
バスケーブル
エンコーダケーブル
複合ケーブル
動力ケーブル
CFROBOTケーブル (捻回)
光ファイバケーブル(FOC)
同軸ケーブル
スペシャルケーブル
特設ページ
国内在庫リスト
限定品 半額セール
ロボットケーブル(ハーネス済)
ネットワークケーブル
イニシエータケーブル
カメラケーブル
Hanコネクタ付ケーブル
コネクタ付ロボット用ケーブル
ファナック相当ハーネス
三菱相当ハーネス
ハイデンハイン相当ハーネス
シーメンス相当ハーネス
その他全モータメーカ相当品
アクセサリ
エアホース
コネクタ
ケーブルグランド
ハーネス済みケーブル・レディーケーブル
AIDA仕様準拠
コネクタ付ロボット用ケーブル
Hanコネクタ付ケーブル
ネットワークケーブル
イニシエータケーブル
カメラケーブル
メーカ相当ハーネス済モータケーブル A-F
すべてのメーカ相当モータケーブル
Allen Bradley相当ハーネス
B&R相当ハーネス
Baumüller相当ハーネス
Beckhoff相当ハーネス
Bosch Rexroth相当ハーネス
Control Techniques相当ハーネス
Kollmorgen / Danaher Motion相当ハーネス
ELAU相当ハーネス
FAGOR相当ハーネス
ファナック相当ハーネス
Festo相当ハーネス
メーカ相当ハーネス済モータケーブル G-Z
ハイデンハイン相当ハーネス
Jetter相当ハーネス
Lahr相当ハーネス
Lenze相当ハーネス
LinMot相当ハーネス
LTi DRiVES相当ハーネス
三菱相当ハーネス
NUM相当ハーネス
オムロン相当ハーネス
Parker相当ハーネス
SEW相当ハーネス
シーメンス相当ハーネス
Stöber相当ハーネス
アクセサリー
コネクタ
モジュールコネクタ
スマートケーブルモニタリング
すべり軸受
スリーブ型ブッシュ
フランジ型ブッシュ
スラストワッシャー
フランジ型ベアリング
クリップベアリング
ピストンリング
ガイドローラ
ナイフエッジローラー
コーティングパウダー
球面ベアリング
ロッドエンド
ピローブロック
ダブルジョイント
フランジ形ユニット
ボールジョイント
球面ベアリング
球面ボール
クレビスジョイント
ボールベアリング
ラジアル深溝ボールベアリング
アキシアルボールベアリング
フランジ型ボールベアリング
ピローブロック型ボールベアリング
ガイドローラー
その他の形状
旋回ベアリング&ギア
ロータリーテーブルベアリング
ギア&ラック
リニアガイド
モジュール式ガイド/drylin®W
薄型リニアガイド/drylin®N
標準リニアガイド/drylin®T
丸軸リニアガイド/drylin®R
角型リニアガイド/drylin®Q
伸縮型ガイド/drylin®NT
スライドテーブル
送りねじ駆動スライドテーブル
歯付きベルト駆動リニアアクチュエータ
XYテーブル
送りねじナット
ナット
送りねじ
電動リニアアクチュエータ
電動アクチュエータ製品一覧
カンチレバーアクチュエータ
電動モータ
モーターコントローラー
ラインガントリー(XZ)
丸棒
丸棒(ロッド)
板材(プレート)
中空軸(パイプ)
トライボテープ (摺動シート)
3Dプリント材料
3Dプリンター用フィラメント
レーザー焼結法(SLS)用材質
3Dプリントサービス
特注品・カスタムパーツ
ロボット
ReBeL 協働ロボット
ロボリンク (ロボットアーム)
直交ロボット (ガントリー)
パラレルリンクロボット
ロボットの7軸目 (走行軸)
その他の製品
ギヤ
関節ユニット
モジュラー式ギヤボックス
波動歯車
制御システム
ロボットコントローラ
モータコントローラ
モータ
ステッピングモータ
直流モータ/DCモータ
モータギヤボックス
アクセサリ
EC/BLDCモータ
IIoT(産業用IoT)
状態監視システム | i.Sense
予知保全システム | i.Cee
エナジーチェーン&ケーブル用センサ
ベアリング用センサ
ツール一覧
エナジーチェーン
リニアガイドシステム
ベアリング技術
ケーブル
ロボティクス関連
3D Printing & CNC
モーター
歯車
Coating
製品一般・全体
社内試験施設 [約3,800m²]
オンラインツール (選定/計算)
出荷について
[IoT] スマート・プラスチック
エナジーチェーン&ケーブル
エナジーチェーン
|-- 設計ガイド
|-- CADデータ (2D/3D)
|-- 組立方法
|-- 各シリーズの機能&原理
チェーンフレックス ケーブル
|-- ロボットケーブル技術資料
コネクタ
[ハーネス品] レディーケーブル
[組立て納品] レディーチェーン
プロジェクトプランニング
無潤滑ベアリング「ドライテック」
改正食品衛生法の適合製品
樹脂すべり軸受
丸棒&板材
3Dプリント
イグリデュール製ギヤ
球面ベアリング
ボールベアリング
リニアガイド
スライドテーブル
送りねじ
自動化・ロボット
ローコストオートメーションとは?
ローコストオートメーションの実例
ロボット製品一覧
ロボットコントローラ
ロボット導入チュートリアル
業種別
製品/用途別
国内使用事例
あ行~か行
医療機器
印刷機械
飲料設備
屋内クレーン
オフショア
家具/工業デザイン
カメラスライダー/ドリー
義肢
クリーンルーム
クレーン
劇場/舞台設備
下水処理施設
建設機械
航空
工作機械
高所作業車
閘門 & ドック設備
さ行
サービスロボット
産業車両
自転車
自動車
自動機
射出成形機
食品機械
垂直農法
3Dプリンター
製鋼所
石油/ガス設備
繊維機械
洗車機
た行~わ行
堆肥化施設
タイヤ製造
トラック&トレーラー
鉄道
農業機械
バイク&スクーター
発電設備 (太陽光,風力,水力)
バルクハンドリング
フィットネス&リハビリ機器
ボート&船舶
包装機械
マテリアルハンドリング
木工機械
陸電供給システム
流体制御機器&水圧機器
ロボット
全体
産業別ソリューション一覧
高耐久性領域
製品別
エナジーチェーン使用事例
チェーンフレックス使用事例
イグリデュール使用事例
イグリデュール丸棒の採用事例
球面ベアリング使用事例
ボールベアリング使用事例
ドライリンの採用事例
送りねじナットの採用事例
ロボリンク採用事例
用途別
エナジーチェーンのスライド走行
CNCマシニングセンター
射出成形機
横編機(ニットマシン)
ボーディングブリッジ
大型プリンター
切断機
製品別
エナジーチェーン国内使用事例
ドライテック製品国内使用事例
サービス
出荷について
サンプルリクエスト
カタログリクエスト
若手エンジニアサポート yes
CAD/カタログダウンロード
CADダウンロード (2D/3D)
カタログダウンロード (PDF)
電子カタログ
特注品対応
特注品・カスタムパーツ
3Dプリントサービス
登録・フィードバック
マイ・イグス (ユーザー登録)
製品改善提案
お客様アンケート
ニュースレター (メルマガ登録)
イグス株式会社について
会社概要
連絡先
展示会
プレスリリース
グローバルカンパニー・イグス
イグスの特徴
研究&試験施設
品質・認証
イグスの歴史
デジタル化について
使用事例コンテスト
外部リンク
電子カタログ
ドイツ本社バーチャル展示会
イグスブログ (英語)
採用情報
採用情報
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
直線運動用エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
15150型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、両側開閉
15150型、エナジーチェーン、1リンクおきにクロスバー付き、両側開閉
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
80 mm
最大ケーブル外径
74 mm
開閉方式
内周側または外周側で開閉
内幅 [Bi]
50 mm
曲げ半径[R]
150 mm
適合性の確認
igus-icon-lebensdauerrechner
予測寿命を計算
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
製品ラインナップ
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
取付サイズおよびタイプを選択:
igus-icon-dropdown-up
アプリケーション
igus-icon-check
フリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
製品番号:
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
15150.05.150.0
内幅 [Bi] [mm]
50
曲げ半径[R] [mm]
150
製品ラインナップ
igus-icon-plus
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up