電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
直線運動用エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
【2027年末:終売予定品】エナジーチェーンF17型|内周側の片側でフィルムヒンジが開閉|内高さ:32mm
【2027年末:終売予定品】エナジーチェーンF17型|内周側の片側でフィルムヒンジが開閉|内高さ:32mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
内高さ[Hi]
32 mm
最大ケーブル外径
14 mm
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
15 mm
曲げ半径[R]
48 mm
製品の構成&価格計算
ストローク(mm)
中心以外の固定端位置
オフセット
mm
チェーン長さ
mm
リンク数
−
+
システム数
−
+
合計価格
10,461円
317円 / リンク
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能
ショッピングカートに追加する
ショッピングカートに追加する
ショッピングカートに追加する
部品リスト
(1)
エナジーチェーン
部品番号 : F17.015.048.0
10,461円
【2027年末:終売予定品】エナジーチェーンF17型|内周側の片側でフィルムヒンジが開閉|内高さ:32mm
適合性の確認
igus-icon-lebensdauerrechner
予測寿命を計算
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
製品ラインナップ
製品説明
テクニカルデータ
オンラインツール
ダウンロード
インストールサイズと種類を選択してください:
igus-icon-dropdown-up
アプリケーション
igus-icon-check
フリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
F17.015.048.0
内幅 [Bi] [mm]
15
曲げ半径[R] [mm]
48
製品ラインナップ
igus-icon-plus
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
オンラインツール
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up