【2028年末:終売予定品】E2ミニ B15i型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.17型】

Energy chain series B15i
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15i.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
Energy chain series B15i
【2028年末:終売予定品】E2ミニ B15i型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.17型】
【2028年末:終売予定品】E2ミニ B15i型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.17型】
【2028年末:終売予定品】E2ミニ B15i型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.17型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
17 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
14 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
15 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
38 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
5,742円
174円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : B15i.015.038.05,742円
【2028年末:終売予定品】E2ミニ B15i型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.17型】