【終売予定品】E2ミニ B15型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.17型】

Energy chain B15 series
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
Energy chain B15 series
【終売予定品】E2ミニ B15型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.17型】
【終売予定品】E2ミニ B15型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.17型】
【終売予定品】E2ミニ B15型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.17型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
17 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
14 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
15 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
38 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
5,742円
174円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : B15.015.038.05,742円
【終売予定品】E2ミニ B15型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.17型】