E2ミニ B17i型 エナジーチェーン、内周側開閉

Energy chain series B17i
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
Energy chain series B17i
E2ミニ B17i型 エナジーチェーン、内周側開閉
E2ミニ B17i型 エナジーチェーン、内周側開閉
E2ミニ B17i型 エナジーチェーン、内周側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
32 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
28 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
25 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
48 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
7,029円
213円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : B17i.2.048.07,029円
E2ミニ B17i型 エナジーチェーン、内周側開閉