E2ミニ B17型 エナジーチェーン、外周側開閉

<p>B17 series</p>
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>B17 series</p>
E2ミニ B17型 エナジーチェーン、外周側開閉
E2ミニ B17型 エナジーチェーン、外周側開閉
E2ミニ B17型 エナジーチェーン、外周側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
32 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
28 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
15 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
48 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
6,270円
190円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : B17.1.048.06,270円
E2ミニ B17型 エナジーチェーン、外周側開閉