E2ミニ 11.031型 エナジーチェーン、非開閉

<p>11.031 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
11.031.045.A technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>11.031 energy chain series</p>
E2ミニ 11.031型 エナジーチェーン、非開閉
E2ミニ 11.031型 エナジーチェーン、非開閉
E2ミニ 11.031型 エナジーチェーン、非開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
23 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
21 mm
開閉方式
開閉方式
非開閉式
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
31 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
45 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
7,458円
226円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 11.031.045.A7,458円
E2ミニ 11.031型 エナジーチェーン、非開閉