【2028年末:終売予定品】E2マイクロ 094型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.15型】

<p>094 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
094.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>094 energy chain series</p>
【2028年末:終売予定品】E2マイクロ 094型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.15型】
【2028年末:終売予定品】E2マイクロ 094型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.15型】
【2028年末:終売予定品】E2マイクロ 094型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.15型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
15.6 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
13 mm
開閉方式
開閉方式
内周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
10 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
28 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
10,500円
210円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 094.10.028.010,500円
【2028年末:終売予定品】E2マイクロ 094型 エナジーチェーン、内周側開閉【後継型式:E2i.15型】