E2マイクロ B09型 エナジーチェーン、外周側開閉

<p>Energy chain B097 series</p>
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B09.16.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>Energy chain B097 series</p>
E2マイクロ B09型 エナジーチェーン、外周側開閉
E2マイクロ B09型 エナジーチェーン、外周側開閉
E2マイクロ B09型 エナジーチェーン、外周側開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
14.3 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
12 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
16 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
28 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
7,200円
144円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : B09.16.028.07,200円
E2マイクロ B09型 エナジーチェーン、外周側開閉