【2027年末:終売予定品】E2マイクロ B07型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.10型】

Energy chain B07 series
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B07.16.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
Energy chain B07 series
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ B07型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.10型】
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ B07型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.10型】
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ B07型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.10型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
10.3 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
8 mm
開閉方式
開閉方式
外周側で開閉可能
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
16 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
18 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
8,850円
177円 / リンク毎に設置価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : B07.16.018.08,850円
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ B07型 エナジーチェーン、外周側開閉【後継型式:E2.10型】