エナジーチェーン 04シリーズ | 一体型・非開閉式 | 内高さ: 7mm

<p>エナジーチェーン04型</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
5 から 1
<p>エナジーチェーン04型</p>
エナジーチェーン 04シリーズ | 一体型・非開閉式 | 内高さ: 7mm
エナジーチェーン 04シリーズ | 一体型・非開閉式 | 内高さ: 7mm
エナジーチェーン 04シリーズ | 一体型・非開閉式 | 内高さ: 7mm
エナジーチェーン 04シリーズ | 一体型・非開閉式 | 内高さ: 7mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
7 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
5 mm
開閉方式
開閉方式
非開閉式
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
7 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
15 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
6,360円
106円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
19営業日で出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 04.07.015.06,360円
エナジーチェーン 04シリーズ | 一体型・非開閉式 | 内高さ: 7mm