【2030年末:終売予定品】E2マイクロ 08型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.15型】

<p>08 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
08.10.025.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
<p>08 energy chain series</p>
【2030年末:終売予定品】E2マイクロ 08型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.15型】
【2030年末:終売予定品】E2マイクロ 08型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.15型】
【2030年末:終売予定品】E2マイクロ 08型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.15型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
15 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
12 mm
開閉方式
開閉方式
非開閉式
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
10 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
25 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
5,950円
119円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 08.10.025.05,950円
【2030年末:終売予定品】E2マイクロ 08型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.15型】