E2マイクロ 03型 エナジーチェーン、非開閉

03 series
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
03 series
E2マイクロ 03型 エナジーチェーン、非開閉
E2マイクロ 03型 エナジーチェーン、非開閉
E2マイクロ 03型 エナジーチェーン、非開閉
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
5 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
3.5 mm
開閉方式
開閉方式
非開閉式
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
5 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
10 mm

Article structure & price calculation

中心以外の固定端位置info
info
合計価格
価格はお問い合わせください。
価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
製品番号: : 03.05.010.0見積価格
E2マイクロ 03型 エナジーチェーン、非開閉