電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
直線運動用エナジーチェーン
igus-icon-arrow-right
E2マイクロ 045型 エナジーチェーン、非開閉
E2マイクロ 045型 エナジーチェーン、非開閉
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
10.3 mm
最大ケーブル外径
8 mm
開閉方式
非開閉式
内幅 [Bi]
6 mm
曲げ半径[R]
18 mm
適合性の確認
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
製品ラインナップ
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
取付サイズおよびタイプを選択:
igus-icon-dropdown-up
アプリケーション
igus-icon-check
フリースパン走行
スライド走行
吊り下げ型
エナジーチェーン
製品番号:
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
045.06.018.0
内幅 [Bi] [mm]
6
曲げ半径[R] [mm]
18
製品ラインナップ
igus-icon-plus
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up