【2027年末:終売予定品】E2マイクロ 05型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.10L型】

<p>05 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon05.06.018.0 video
igus-icon-lupe
5 から 1
<p>05 energy chain series</p>
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ 05型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.10L型】
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ 05型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.10L型】
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ 05型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.10L型】
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ 05型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.10L型】
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
内高さ[Hi]
内高さ[Hi]
10 mm
最大ケーブル外径
最大ケーブル外径
8 mm
開閉方式
開閉方式
非開閉式
内幅 [Bi]
内幅 [Bi]
6 mm
曲げ半径[R]
曲げ半径[R]
18 mm

製品の構成&価格計算

中心以外の固定端位置
mm
合計価格
5,050円
101円 / リンク価格には消費税が含まれております。送料は別途申し受けます。
24~48時間後に出荷可能

部品リスト

(1)
エナジーチェーン
部品番号 : 05.06.018.05,050円
【2027年末:終売予定品】E2マイクロ 05型 エナジーチェーン、非開閉【後継型式:E2C.10L型】