ステッピングモーター

 イグスのステッピングモーターは、メンテナンスフリーで耐久性に優れ、豊富なサイズがあり、メートル寸法コネクタ、ブレーキ、エンコーダで拡張可能です。  ステッピングモーターは、フランジ寸法 28mm~86mmで、NEMA11、17、23、23XL、34といくつかの取付サイズをご用意しています。 温度範囲-10~+50°Cで動作します。 また、標準化された電気的接続により、イグスのモーターコントローラーだけでなく、他のメーカーの一般的な制御システムにも接続することができます。
 
メリットの一覧

  • 一般的なモーターコントローラーとの互換性
  • エンコーダーなしで位置決め可能
  • いくつかの取付サイズをご用意
  • 高トルク
  • 装置の信頼性を高めるオプションあり: エンコーダー及びブレーキ 
  • 高い保護等級 IP68
製品数: 0
何も見つかりませんか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。あるいは お気軽にお問合せをお送りください。

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田
添田

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00