小型サイズのエナジーチェーン

小型エナジーチェーンは、標準サイズのケーブルキャリアでは収まらないような非常に限られた設置スペースにおいて、ケーブルやホースをガイドおよび保護します。内高さ5 mm~48.5 mmを取り揃えた、軽量かつ高強度なエナジーチェーンです。狭いスペースに最適で、高い動的性能や高速動作に対して慣性を低く抑えるとともに、小さいピッチにより静音稼働を実現します。スナップオープン式で簡単にケーブルを収納できる設計により、ケーブルを数秒で押し込んだり引き出したりすることができます。また、オプションの内部仕切りにより、すべてがすっきりと管理され、摩耗から保護されます。ホームオフィス、自動車、航空機器からコンパクトな自動化機器まで、優れた機械的安定性と長寿命を実現し、4年間の保証が付いています。全サイズがドイツに在庫があり、最少注文数なしで出荷されるため、設計に必要なキャリアを正確に指定して素早く手に入れることができます。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。