中型エナジーチェーンは、産業用ケーブル管理の万能な主力製品であり、幅広い日常の機械においてケーブルやホースをガイドし保護します。内高さ 21 ~ 75 mmの製品を取り揃えており、過剰な仕様にすることなく信頼性の高い性能が求められる、工作機械、木工機械、マテリアルハンドリング、ロボット工学、および一般機械工学に最適です。これらのエナジーチェーンは、優れた機械的安定性と小さなピッチを兼ね備えており、静かでスムーズな走行を実現します。スナップオープン設計により、外周側または内周側に沿ってわずか数秒でケーブルを収容でき、多様な内部仕切りにより、走行中の摩耗からケーブルを整理して保護し続けます。4年間の保証が付いており、最少注文数なしで在庫からすぐにお求めいただける中型eチェーンは、日々製作する機械工学アプリケーション向けに、実績のある長寿命ソリューションを提供します。