大型サイズのエナジーチェーン

大型エナジーチェーンは、屋内クレーンや港湾設備から、建設機械、太径ケーブルを使用する工作機械、ロボット工学に至るまで、最も過酷な高負荷アプリケーションにおいてケーブルやホースをガイド・保護します。内高さ21 mmから350 mmまでのラインナップを取り揃えた高強度プラスチックチェーンは、長ストローク、フリーサポートおよびスライド走行用に設計されており、汚れ、破片、衝撃、振動、腐食、UVに耐えながら、高速度で高い収納重量を搬送します。横方向の安定性を高めるアンダーカットサイドリンク、高い押し引き力、内蔵された騒音低減要素などの特長により、負荷がかかった状態でも安定した静音走行を維持します。クロスバーは内周・外周側で素早く充填できるように開閉し、充実した内部セパレーションにより大型のケーブルパッケージも整理された状態で摩耗から保護されます。4年間保証が付いており在庫からすぐに入手できる大型エナジーチェーンは、カーテンケーブル方式やケーブルリールに代わる、堅牢で長寿命な選択肢となります。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。