クリーンルーム用エナジーチェーン

クリーンルーム内では、可動するすべてのケーブルが汚染源となる可能性がありますが、イグスのエナジーチェーンは数百万回のサイクルにわたってケーブルやホースをガイドして保護し、発塵を最小限に抑えます。DIN EN ISO 14644-1に準拠したISOクラス1~クラス5の認定を受けた何千もの構成により、クラス分類の維持に貢献する低摩耗・静音のソリューションを実現します。すべて在庫があり、最少注文数なしで提供されます。オプションには、最大33 dB(A)で稼働するコンパクトなISOクラス1システムであるe-skinコルゲートチューブや、静音・低振動動作を特長とし、乾燥したクリーンルームでの稼働が可能なE6.1シリーズが含まれます。すべてのシリーズは、IPA認定のイグス クリーンルーム試験施設で検証されています。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。