ステッピングモーター ギヤボックス

メンテナンスフリーで高い信頼性: 寿命30,000時間
遊星ギヤボックスは無潤滑のため、メンテナンスフリーで信頼性の高い運転が可能です。 ハウジングはスチール製で、未処理アルミの駆動フランジを採用しています。 ギヤボックスは-30℃~+120℃までの極端な温度でも確実に動作します。 耐用年数は約30,000時間です。
 
遊星ギヤボックスのメリット一覧:

  • 最高トルク66Nm
  • 減速比 3及び5
  • 最高効率96%
  • 最小円周方向バックラッシ
  • 高いブレーキ保持トルク
製品数: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田
添田

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00