フェルトシール一体型イグリデュール®SG03プレーンベアリングのフェルトシールは、汚れやほこりがベアリング内部に侵入するのを防ぎ、シャフトとベアリング自体を摩耗や早期故障から保護します。直径30mm、40mm、50mm用の標準プログラムをご用意しています。
テックアップ
コスト削減
エビデンス
持続可能性
イグス® は、プラスチックの循環経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。詳細はこちら。
新商品に関するご質問はございませんか?私たちがお手伝いいたします。 < br / ご遠慮なくご相談ください。><br /><br />
設計段階から納品可能な部品まで、またそれ以降もサポートいたします。プロトタイプから少量生産、大量生産まで。
ご連絡お待ちしております!
技術データ、寸法、画像による製品紹介に加え、インタラクティブなカタログには、オンラインショップ、ホワイトペーパー、ブログ記事、解説ビデオへのリンクが含まれています。
私たちの材料を知ってください。サンプルボックスには39種類のプレーンベアリングとテンプレートが入っており、適切な材料を簡単に見つけることができます。
イグリデュール® 素材は何でできているのか?自己潤滑効果の背景には何があるのでしょうか?イグリデュール® ベアリングの機能性についての詳細をご覧ください。
dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00