×
耐摩耗性と静音性を実現:クシロス 複数材質パーツのボールベアリング
複数材質パーツのボールベアリングは、
高速
アプリケーションに最適です。外側の材質は安定性を、耐摩耗性のある内側の材質は減振効果を発揮します。
アンダーカット形状を持つボールベアリングのリング
は、2つの材質が接続するうえで高い安全性を確保します。青色の材質は、
極めて耐摩耗性が高く
、
低騒音運転
を実現します。
技術向上
寸法安定性と減振性を同時に実現
高い回転数向け
静音性
コスト削減
2つのポリマーの組み合わせによって長寿命化
高性能
イグス試験施設での騒音測定:クシロデュールB180の標準ボールベアリングより9dB 動作音が小さい。
サステナビリティ
潤滑油なしで環境にやさしい
イグスはプラスチックの循環型経済を支援し、ケミカルリサイクルに投資しています。 詳細はこちら:
igus.co.jp/sustainability
新提案に関するお問合せ
クシロス樹脂製ボールベアリングについて詳しく
複数材質パーツのボールベアリング3D表示
イグス試験施設での騒音測定:クシロデュールB180の標準ボールベアリングより9dB 動作音が小さい。
革新的な技術
▷ このボールベアリングは、軟質と硬質な異なるポリマーを組み合わせることで、強度と静音性を同時に実現しています
達成した目標
▷ 世界初の開発 - 2種の材質で構成されたパーツは、1つの場合と比べてより多くの要件を満たします
この新技術でお客様が得るメリット
▷ 従来の軟質のクシロデュール材質と比較して、より高いアキシアル荷重に対応
▷ 高速に最適
新提案の紹介
デザインスタディ:igus:bike用クシロス ホイールベアリング
カスタムパーツで様々な要件に対応:お問い合わせください