言語の変更 :
1

イグテックス TX2 - 高強度フィラメントファブリック製の新しいファブリックブッシュ
新しいイグテックスTX2滑り軸受は、特に高荷重がかかる軸受位置での使用向けに開発されました。固体潤滑剤を内蔵した高強度巻線構造により、外部潤滑なしで低摩擦、メンテナンスフリーを実現します。
イグスは、プラスチックの循環型経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。このトピックについて詳しく知る

イグテックスTX2すべり軸受が開発されたのはこのためです。
射出成形されたプレーンベアリングが過大な機械的荷重により故障した場合、巻きブッシュが本領を発揮します。非常に強靭なフィラメントを特殊な方法で織り込むことで、最大限の耐性を確保しています。同時に、固体潤滑剤が組み込まれているため、グリース潤滑を追加する必要がありません。
従って、イグテックスTX2ファブリックブッシュは、農業、建設、鉱業などの機械や車両に特に適しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00