ユニバーサルマウントキット ファイバーロッドTRC/TRE用

ファイバーロットを簡単・迅速に取付け

  • ユニバーサルマウントキットで、ファイバーロッドモジュールをロボットアーム上のご希望の位置に取付け可能
  • 干渉するエッジを避け、ケーブルループを回避
  • 最大の回転動作を実現するために、トライフレックスRをロボットアーム又は第6軸横に沿ってガイド
  • 小さなプログラム変更がある場合でも、簡単・迅速に調整
  • ご希望により特殊な接続も可能
  • 全軸で調整可能なトライフレックスRの取り付けにより、ファイバーロッドモジュールは、理想的な初期位置を設定するために、ロボットアームに対して多くの位置で固定することができます。
ファイバーロッドモジュール用組立キット ユニバーサルマウントキットで、ファイバーロッドモジュールをロボットアーム上のご希望の位置に取付け可能
ユニバーサルマウントキット 取外し ロボット上の自由な位置に配置可能な取付プレートを含みます (寸法 A、B、C)

ユニバーサルマウントキット サイズ

製品番号 寸法 A [mm] 寸法 B [mm] 寸法 C [mm] 寸法 D [mm] 寸法 E [mm] 重量 [kg]
納期はお問合せ TR.40.80 74 40 8.4 475 325 3.925 211,354円 カートに入れる
TR.50.80 74 40 8.4 475 325 3.925 171,446円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.60.80 74 40 8.4 625 325 5.166 225,857円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.70.80 75 80 12.6 875 575 13.242 258,643円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.85.80 75 80 12.6 875 575 13.551 242,559円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.100.80 75 80 12.6 875 575 13.512 301,573円 カートに入れる
納期はお問合せ TR.125.80 75 80 12.6 875 575 14.361 458,171円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.912.099 75 80 12.5 325 625 5.166 お問合せ カートに入れる
19営業日で出荷可能 TR.920.579 75 80 12.5 325 625 5.166 お問合せ カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

ユニバーサルマウントキットに適合するファイバーロッド

TRC/TRE.B用

 

  • 方向を安定させるプリテンションでロボットの第3~6軸と一定の距離を確保
  • ロボット上で釣り竿のようにしなる
  • 長さ700~2000mmで一定の張力を形成 
  • ファイバーロッド挿入済みトライフレックスR (TRCまたはTRE.B) を組立済みで提供   
  • トライフレックスのみの場合と比べて絡まりなし、ねじれを軽減。
  • トライフレックスRを初期位置に自動リセット
ファイバーロッドへ

両製品の取付方法

  • シンプルな製品
  • 迅速な組立
  • 用途に合わせてシステムを簡単に調整可能
  • 納期はお問合せください
  • シンプルな操作で使い易い

19営業日で出荷可能
納期はお問合せ