×
すぐに取り付け可能なトライフレックスR 溶接ロボット用パッケージ
溶接ロボット専用ハーネス済みケーブル
ロボットの1~6軸に対応
ここでは、溶接ロボット用ホースパッケージ一式をご紹介します。
ケーブルやホースはトライフレックスRに組み込み済みで、エナジーチェーンの端から1m露出しています。
3~6軸にはTRC.85 エナジーチェーン、1~3軸にはTRCF.85エナジーチェーンを使用します。
TRC
は完全密閉型で、火花や溶接ビードからケーブルとホースを非常に効果的に保護します。
TRCF
はTRCエナジーチェーンと同様に頑丈で、スナップロックで開閉可能です。
1-3 軸用
(1 m 片側ケーブル露出 + 1 m エナジチェーン)
1m TRCF.85.135.0 取り付けブラケット含む
溶接ケーブル(2x35mm² + 1x25mm²)マルチコンタクト含む TSBおよびTSS 溶接用コネクタ
コントロールケーブル(18x0.75mm² + 5x0.75mm²)両端矩形コネクタ付
溶接コントロールケーブル(5x2x0.5mm²)両端矩形コネクタ付
3x ホース - DN12 赤、緑、青 - 両端留部品付
溶接ロボット1~3軸用パッケージに関するお問合せ
3-6 軸用
(1 m 片側ケーブル露出 + 1 m エナジチェーン)
製品番号 RRC.S.002
3~6 軸用
1m TRC.85.135.0 プロテクタと取付ブラケット含む
溶接ケーブル(2x35mm² + 1x25mm²)マルチコンタクト含む TSBおよびTSS 溶接用コネクタ
コントロールケーブル(18x0.75mm² + 5x0.75mm²)丸形コネクタおよび矩形コネクタ含む
溶接コントロールケーブル(5x2x0.5mm²)両端矩形コネクタ付
3x ホース - DN12 赤、緑、青 - 両端留部品付
3~6軸の溶接ロボット用パッケージに関するお問合せ