医療機器向けイグス製品


イグスのモーション・プラスチックは、画像診断、集中治療、治療、眼科および歯科医学の分野で長年にわたり採用されてきました。エナジーチェーンとケーブルは、X線用のシーリングペンダントやブッキー撮影台などでも使用されており、データやエネルギーを安全かつ干渉を受けずに伝送します。また、幅広い運動タイプや速度に対応できるように開発されており、曲げ半径の小さな狭い設置スペースにも使用できます。
イグスのベアリング摩擦係数が低く外部潤滑剤が不要です。そのため、汚れにくく、清潔で衛生的にご使用いただけます。輸液ポンプや透析ポンプの高精度な動き、歯科や眼科で使用される治療ユニットのスムーズでメンテナンスフリーな調整などを実現します。
また、モーション・プラスチックは、耐放射線性、非強磁性を備え、耐久性や静音性にも優れています。
様々な医療機器


医療機器向けの主なイグス製品

白色エナジーチューブ

白色エナジーチューブ

  • 例:エナジーチェーン E2/3480型
  • 多様なモジュラー式内部仕切り
  • 簡単な組付けと素早い開閉
  • 白色をご希望の場合はお問合せください
チェーンフレックス 光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブル

  • 高頻度・高速・高加速の光ファイバーケーブル
  • 金属不使用、耐クーラント性、耐油性
  • 最大36ヶ月無償交換保証
モジュラーコネクト

自由に作成

  • 各コネクタごとではなく、モジュールごとに抜き差し
  • 従来の矩形コネクタに比べ最大50%の軽量化を実現
  • 100のインサートから選択可能
PRT-04

軽量なロータリーテーブルベアリング

  • 軽量、コンパクト、すぐに取付可能
  • 耐摩耗性に優れ、無潤滑、メンテナンスフリーのイグリデュール製スライド部
イグリデュールJ すべり軸受

メンテナンスフリーのすべり軸受

  • イグリデュールJは中温域で優れた耐摩耗性を実現
  • 優れた摩擦係数
  • 耐薬品性
ドライリンN プリズム型予圧式キャリッジ

薄型リニアガイド

  • 低い取付け高さ
  • 軽量で豊富な幅サイズ
  • 無潤滑、優れた耐食性、衛生的

医療産業向けサンプルBOX

医療機器向けの無料サンプルボックス

医療業界向けのエネルギー供給システムとベアリング技術は、お客様の機器の性能を向上させ、コストを削減します。
サンプルBOXを請求する

使用事例

B. Braun Melsungen AG社のPerfusor

イグリデュールすべり軸受を使用した高精度の「Perfusor」

B. Braun Melsungen AG社は、Perfusorのシリンジを正確に空にするために、最小限の設置スペースで滑らかな動きを実現する、摩擦係数が低く、簡単に設置できるベアリングを探していました。そこで同社は、イグリデュールJ製の特殊なクリップベアリングを採用することにしました。
Buck Engineering & Consulting社のX線ロボット

狭い回転動作でも安全にケーブルをガイド

ツイスターチェーンシリーズのエナジーチェーンは、Buck Engineering & Consulting GmbH社のX線ロボットに使用されています。 ツイスターチェーンは、最大540°の回転の際に、安全にケーブルを誘導することができます。
医療機器の使用事例

...その他の採用事例

こちらでは、イグスのポリマー製すべり軸受とエナジーチェーンを搭載したさまざまな医療機器の使用事例をご紹介します。
詳細はこちら

さらに詳しく

お客様の要件でイグスが製造する様々なカスタムベアリング